카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Levelling elements for ground mounting LV.F-125-ACV-M30x186
Elesa+Ganter
Levelling elements
LV.F-125-ACV & LV.F-125-ACV-AS
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/lv_f_125_acv/lv_f_125_acv_asmtab.prj},{NB=Levelling elements for ground mounting LV.F-125-ACV-M30x186 (0)},{PARTNUMBER=313945},{DESCRIPTION=LV.F-125-ACV-M30x186},{ROT=0},{DIM01=125},{DIM02=250},{DIM03=-},{DIM04=64},{DIM05=M30},{DIM06=186},{DIM07=30},{DIM08=40000},{WEIGHT=1035},{NDM=30.000},{KDM=25.706},{D2=28.000},{H=45.000},{L=186.000},{S=30.000},{L1=0.000},{D1=12.500},{F=95.000},{H1=23.000},{PPATH=lv_f_125_acv_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
LV.F-125-ACV & LV.F-125-ACV-AS - Levelling elements for ground mounting
Bill of material
Levelling elements for ground mounting LV.F-125-ACV-M30x186
Code
313945
313945
Description
LV.F-125-ACV-M30x186
LV.F-125-ACV-M30x186
Rotation
°
D
125
mm
L
250
250
mm
L1
-
-
mm
l1
64
mm
d
M30
M30
l
186
186
mm
s
30
30
mm
Max limit static load
40000
N
Weight
1035
1035
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성