카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Adjustable feet LV.A-125-24-SST-M24x198-VD (0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LV.A-SST-VD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lv_a_sst_vd/lv_a_sst_vd_asmtab.prj},{NB=Adjustable feet LV.A-125-24-SST-M24x198-VD (0)},{CODE=183525},{DESCRIPTION=LV.A-125-24-SST-M24x198-VD},{ROT=0},{DIM01=125},{DIM02=M24},{DIM03=265},{DIM04=-},{DIM05=198},{DIM06=67},{DIM07=46.000},{DIM08=24},{DIM09=24},{DIM10=28000},{WEIGHT=909},{NDM=24.000},{KDM=20.319},{D2=24.000},{L=198.000},{L2=37.000},{S=24.000},{L1=0.000},{PPATH=assemblies/lv_a_sst_vd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 208
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LV.A-SST-VD - Adjustable feet
Bill of material
Adjustable feet LV.A-125-24-SST-M24x198-VD (0)
Code
183525
183525
Description
LV.A-125-24-SST-M24x198-VD
LV.A-125-24-SST-M24x198-VD
Rotation
°
D
125
125
mm
d
M24
M24
L
265
265
mm
L1
-
-
mm
l
198
198
mm
l1
67
67
mm
DIM07
46.000
46.000
mm
s
24
24
mm
Ø
24
24
mm
Max limit static load
28000
28000
N
Weight
909
909
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성