??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Luzes de braço articulado
Lista de peças
EA562100
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
As luzes LED são necessárias em quase todos os sectores industriais. Uma iluminação coordenada no respectivo local de trabalho assegura uma melhor visibilidade, aumenta a qualidade da produção e a segurança no trabalho e ajuda, adicionalmente, a reduzir os custos de energia. A sua longa vida útil, que é independente dos ciclos de comutação, reduz os custos de manutenção e aumenta a disponibilidade. As luzes LED são utilizadas para a iluminação de locais de trabalho, áreas de trabalho de máquinas, armários de controlo e vários outros campos de aplicação.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Versão
Concepção da ligação eléctrica
Design da base do candeeiro
Tipo
Características especiais
Ponto de comutação integrado
Iluminador
Tipo de luz
Grupo de risco
1
Classe de protecção (IP)
Classe de protecção
Protecção contra polaridade inversa
Comportamento de dispersão pára-brisas
Material do invólucro
Alumínio
Material da cabeça da luminária
Número do fio
Material do pára-brisas
Número de LEDs
Iluminância a 500 mm de distância
Iluminância no centro (distância 1m)
Corrente operacional nominal
Temperatura de cor
Comprimento do cabo
Largo
Altura
Potência
Comprimento
Número de postes
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)
Ângulo de abertura
Tensão de funcionamento (DC)
Temperatura ambiente
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD