??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LUTN_H - Plaques d'uréthane à faible répulsion-Type à dimension A et B configurable-Type à trou
Nomenclature
LUTN2H5-25-25-F9-G5-N3
Réf. pièce
Matériau
Uréthane à faible répulsion
Dureté
Shore A 70
Color
Gris
nominale
T
mm
Tolérance t
+/-0.4 mm
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance A
+1.5/0 mm
B Incrément de 1 mm
mm
Tolérance b
+1.5/0 mm
Type à trous
Sélection du diamètre nominal du boulon
F Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
d
3.5 mm
d1
0.0 mm
h
0.0 mm
Position du trou depuis la gauche
XC Incrément de 1mm
mm
Position du trou depuis le bas
YC Incrément de 1mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés