??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LUTN_H - Low Repulsion Urethane Sheets - A, B Dimension Configurable Type - Hole Type
Bill of material
LUTN2H5-25-25-F9-G5-N3
Part No.
Material
Low Repulsion Urethane
Hardness
Shore A70
Color
Gray
Nominal
T
mm
T Tolerance
+/-0.4 mm
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
A Tolerance
+1.5/0 mm
B 1mm Increment
mm
B Tolerance
+1.5/0 mm
Hole Type
Bolt Nominal Diameter Selection
F 0.5mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
G 0.5mm Increment
mm
Введите значение для G
G 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
d
3.5 mm
d1
0.0 mm
h
0.0 mm
Hole Position from Left
XC 1mm Increment
mm
Hole Position from Bottom
YC 1mm Increment
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей