??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Sensores de luminescência
Lista de peças
OY380520
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Os sensores de reflexão difusa de luminescência são sensores ópticos que detectam luminóforos em vários materiais utilizando luz UV e desencadeiam assim uma operação de comutação. Os luminóforos são pigmentos que são excitados para emitir luz pela luz UV. Este efeito é utilizado em várias aplicações industriais. Um exemplo é a rotulagem de vários materiais, como garrafas. Assim, os sensores de reflexão difusa da luminescência são utilizados para detectar se existe ou não um rótulo numa garrafa. Uma vez que o papel contém luminóforos, o sensor comuta sempre que existe um rótulo dentro do intervalo de detecção da luz UV. Se uma garrafa ou qualquer outro produto não tiver um rótulo, não é desencadeada qualquer operação de comutação, pelo que esses produtos podem ser seleccionados durante uma etiquetagem automática.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ecrã
Ecrã LED
Tipo de banda de frequência do espectro de recepção
azul
Execução da função de comutação
Normalmente fechado/ normalmente aberto
Concepção da ligação eléctrica
Conector M12
Versão de saída de comutação
PNP/NPN
Tipo
Cubóide
Procedimento de definição
ajuste manual
À prova de curto-circuito
Sim
Iluminador
LED
Tipo de luz
Ultravioleta
Detecção de luminescência
Toda a luminescência visível
Classe de protecção (IP)
IP67
Classe de protecção
II
Protecção contra polaridade inversa
Sim
Material da superfície óptica
Vidro
Material do invólucro
Metal
Corrente nominal de comutação
100mA
Atraso de prontidão
100ms
Largo
15mm
Largura do sensor
15mm
Altura
48mm
Corrente em vazio
35mA
Comprimento
38mm
Vida útil nominal média
100.000h
Alcance nominal de varrimento
Número de postes
5
Duração do impulso
10µs
Frequência de comutação
1.500Hz
Diâmetro do ponto de luz no ponto focal
11mm
Tensão de funcionamento (DC)
10 - 30
Temperatura ambiente
-20 - 60
Gama de medição
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD