??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Lumineszenz-Taster
Bill of material
OY380520
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Lumineszenztaster sind optische Sensoren, die mittels UV-Licht Luminophoren in verschiedenen Materialien erkennen und somit einen Schaltvorgang auslösen. Luminophoren sind Pigmente, die durch UV-Licht zum Leuchten angeregt werden. Diesen Effekt macht man sich in verschiedenen Industrieanwendungen zu nutze. Ein Beispiel hierfür ist die Etikettierung unterschiedlichster Materialien wie z. B. Flaschen. Lumineszenztaster werden hierbei eingesetzt, um zu erkennen, ob sich ein Etikett auf einer Flasche befindet oder nicht. Da Papier Luminophoren enthält, schaltet der Sensor immer dann, wenn sich ein Etikett im Erfassungsbereich des UV-Lichts befindet. Ist eine Flasche oder ein anderes Produkt nicht mit einem Etikett versehen, findet kein Schaltvorgang statt, so dass in der Folge solche Produkte bei einer automatisierten Etikettierung aussortiert werden können.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Anzeige
LED-Anzeige
Art des Frequenzbandes des Empfangsspektrums
blau
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner/Schließer
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
Bauform
Quader
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
Kurzschlussfest
Ja
Leuchtmittel
LED
Lichtart
Ultraviolett
Lumineszenzerkennung
Aller sichtbarer Lumineszenz
Schutzart (IP)
IP67
Schutzklasse
II
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Bemessungsschaltstrom
100mA
Bereitschaftsverzögerung
100ms
Breite
15mm
Breite des Sensors
15mm
Höhe
48mm
Leerlaufstrom
35mA
Länge
38mm
Mittlere Nennlebensdauer
100.000h
Nenntastweite
Polzahl
5
Pulsdauer
10µs
Schaltfrequenz
1.500Hz
Lichtfleckdurchmesser im Fokuspunkt
11mm
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
Umgebungstemperatur
-20 - 60
Messbereich
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型