??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Luces de cúpula
Lista de materiales
EE1G0170
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Para tareas de inspección de cualquier tipo con un sensor de cámara, la selección de la iluminación adecuada es esencial, ya que sólo las imágenes de alto contraste pueden evaluarse de forma reproducible. Y aquí es donde la iluminación tiene una influencia decisiva. La selección depende de varios factores, como la distancia al objeto de prueba, su tamaño, el criterio del componente que se va a probar o las condiciones ambientales que cabe esperar.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Versión
Lámpara de domo
Versión de la conexión eléctrica
Conector M8
Modo de funcionamiento
funcionamiento permanente
Controlador de flash
Medios luminosos
LED
Tipo de luz
Grupo de riesgo
0
Grado de protección (IP)
Clase de seguridad
III
Dispersión de luz sobre cristal delantero
Cantidad de LEDs
Material de la carcasa
Aluminio
Corriente de funcionamiento asignada
Ancho del campo luminoso
Ancho
Diámetro
Temperatura del color
Altura
Diámetro interno
Longitud
Potencia
Máx. corriente pico
Ángulo de apertura
Longitud de onda de la lámpara
Número de polos
4
Tensión de servicio (CC)
Humedad relativa (sin condensación)
Temperatura ambiente
norma de radio
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD