??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Lubrificatori Serie MD
Спецификация
MD1-L00
СЕРИЯ
MD mm
Direzione del flusso
Dimensione
mm
Маслораспылители
Tipo di costruzione
Tipo di connessione
входные
ATTOUT
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
H
48.7
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
75.0 mm
N
162.2 mm
O
88.0 mm
P
45.2 mm
R
74.2 mm
S
113.5 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
Peso
0.2 kg
INFO
Информация
infotext
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей