카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
MD1-L00
Camozzi
Air treatment
Lubricators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/lubrificatori/lubrificatori_serie_md_asmtab.prj},{NB=MD1-L00-2},{SERIE=MD},{DDF=2},{DINENSIONE=1},{LUBRIF=L},{TIPOCOSTRUZ=00},{TDC=},{ATTACCHI=},{ATTOUT=},{B=G 1/8},{B1=9.728},{B2=25.0},{C1=21.50},{E=42},{H=48.7},{I=43},{L=Ø4},{M=75.0},{N=162.2},{O=88.0},{P=45.2},{R=74.2},{S=113.5},{T=34.6},{V=9.0},{PESO=0.2},{INFO=infotext},{PPATH=lubrificatori_serie_md_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Lubrificatori Serie MD
Bill of material
MD1-L00
Series
MD
mm
Direzione del flusso
da sinistra a destra
da destra a sinistra - LH
da sinistra a destra
da destra a sinistra - LH
Dimensione
1 = 42 mm
1 = 42 mm
mm
Lubrificatore
L = Lubricator
L = Lubricator
Tipo di costruzione
00 = oil mist with refill valve
00 = oil mist with refill valve
Tipo di connessione
-
GAS
NPTF
-
GAS
NPTF
Attacchi
ATTOUT
A
-
B
G 1/8
mm
C
42.0
mm
E
42
mm
H
48.7
I
43
mm
L
Ø4
mm
M
75.0
mm
N
162.2
mm
O
88.0
mm
P
45.2
mm
R
74.2
mm
S
113.5
mm
T
34.6
mm
V
9.0
mm
Peso
0.2
kg
INFO
정보
infotext
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성