??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Lubrificatori Serie MD
Nomenclature
MD1-L00
Série
MD mm
Direzione del flusso
Dimensione
mm
Lubrificateur
Tipo di costruzione
Tipo di connessione
Entrees
ATTOUT
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
H
48.7
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
75.0 mm
N
162.2 mm
O
88.0 mm
P
45.2 mm
R
74.2 mm
S
113.5 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
Peso
0.2 kg
INFO
Information
infotext
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés