??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Lubrificatore SKILLAIR 400
Lista materiale
6181001A
Codice
6181001A
Descrizione
LUB 400 SENZA TERMINALI
Taglia
400
Attacco filettato
Tipo di caricamento olio
A
225÷255 mm
B
338 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
256 mm
L
Foro x M6
M
285 mm
Catalogo
Catalogo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD