??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Lubrificateurs SKILLAIR 400
Nomenclature
6181001A
Rèfèrence
6181001A
Description
LUB 400 SANS BRIDES
Taille
400
Port filetée
Type de Lubrificateur
A
225÷255 mm
B
338 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
256 mm
L
M6 trou
M
285 mm
Catalogue
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés