??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
lubricator with level indicator - L 3/8" 050 PE IL
Bill of material
0501300036
Code
0501300036
Reference
L 3/8" 050 PE IL
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1700 Nl/min
Connection
G3/8” Pollici
Max Inlet pressure
7 bar
Max voltage
100 AC V
electric contact
0,75A 10W A
bowl capacity
61 cc
Working temperature
-5 / +50 °C
Max Torque
60 Nm
Weight
0,26 Kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés