??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
lubricator with level indicator - L 1/2" 075 PE IL
Bill of material
0751300032
Code
0751300032
Reference
L 1/2" 075 PE IL
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3020 Nl/min
Connection
G1/2” Pollici
Max Inlet pressure
7 bar
Max voltage
100 AC V
electric contact
0,75A 10W A
bowl capacity
132 cc
Working temperature
-5 / +50 °C
Max Torque
80 Nm
Weight
0,385 Kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés