LUAG-D10-K80-L200
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/luag.prj},{NB=LUAG-D10-K80-L200},{CODE=LUAG},{LX=双园铝滑座},{CZ=铝合金},{NCCZ=工程塑料},{D=10},{L=200},{K=80},{A=107},{A1=94},{C=187},{H=24},{ZL=0.50},{JTZH1=2400},{JTZH2=2400},{JTZH3=178},{JTZH4=410},{JTZH5=410},{PDF=luag.pdf},{C1=16},{B=26.0},{C2=29},{K3=6},{XH=9},{H1=11.5},{DH=16.5},{XB=16.5},{B2=6.5},{B3=12.9},{Z=2.6},{DF=3.5},{M=6},{B1=15.6},{DA=9.5},{DK=11.6},{XK=5.0},{HD=5.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LUAG - 铝塑滑动轴承座 双圆铝滑座
Bill of material
LUAG-D10-K80-L200
订购编号
LUAG-D10-K80-L200
LUAG-D10-K80-L200
代号
LUAG
类型
双园铝滑座
材质
铝合金
内衬材质
工程塑料
D
10
10
mm
L
200
200
mm
适用轨宽系列
80
80
mm
A
107
107
mm
A1
94
94
mm
C
187
187
mm
H
24
24
mm
重量
0.50
0.50
Coy
2400
2400
Coz
2400
2400
Mox
178
178
Moy
410
410
Moz
410
410
PDF
luag.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성