??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SHINDENGEN MECHATRONICS
Description
LU26KC
Bill of material
LU26KC-12
Order number
Voltage
V
Coil Resistance (at 20℃)
Ohm
Power Consumption
4 W
Suction Force
0.4 N
Holding Force
0.7 N
Switch
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей