LTS-1050-301-505
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/ltx_1050_30x_505.prj},{NB=LTS-1050-301-505},{ORDERNO=620-200-773},{TYPE=LTS-1050-301-505},{PR=Miniature sensors},{OPR=Diffuse},{RM=10},{OR=10},{LS=LED, infrared 880 nm},{H=M5},{HM=Stainless steel V2A},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Light-on},{I=Standard output},{C=M8 3-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Light-on},{SRT=0},{SA=No},{SFM=250},{TR=0...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_1040_1050.pdf},{OMPDF=NO},{WG=16.1},{ECCN=85365019},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTX-1050-30X-505 - Photoelectric sensor
Bill of material
LTS-1050-301-505
Part number
620-200-773
620-200-773
Part reference
LTS-1050-301-505
LTS-1050-301-505
Product range
Miniature sensors
Operating principle
Diffuse
Range max.
10
mm
Operating range
10
mm
Light source
LED, infrared 880 nm
Housing size
M5
mm
Housing material
Stainless steel V2A
Enclosure rating
IP 67
Polarity
NPN
NPN
Output
Light-on
Interface
Standard output
Connection
M8 3-pin
M8 3-pin
Supply voltage
10...30 VDC
V
Polarity + Output
NPN, Light-on
NPN, Light-on
Sensitivity adjustment
No
Switching frequency max.
250
Hz
Temperature range
0...+55
°C
Weight
16.1
16.1
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성