??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LTX-1050-30X-505 - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LTS-1050-301-505
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Capteurs miniatures
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
Domaine max.
10 mm
Domaine de fonctionnement
10 mm
Source lumineuse
LED, infrarouge 880 nm
Taille de boîtier
M5 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
Commutation en réception
Interface
Sortie standard
Autres/Articles spéciaux
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Polarité + Sortie
Réglage sensibilité
non
Fréquence de commutation max.
250 Hz
Plage de température
0...+55 °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Infos
Infos
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés