국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
LTS-1040-301
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/ltx_1040_30x.prj},{NB=LTS-1040-301},{ORDERNO=620-200-769},{TYPE=LTS-1040-301},{PR=Miniature sensors},{OPR=Diffuse},{RM=50},{OR=50},{LS=LED, infrared 880 nm},{H=Ø 4},{HM=Stainless steel V2A},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Light-on},{I=Standard output},{C=M8 3-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Light-on},{SRT=0},{SA=No},{SFM=250},{TR=0...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_1040_1050.pdf},{OMPDF=NO},{WG=14.0},{ECCN=85365019},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTX-1040-30X - Photoelectric sensor
Bill of material
LTS-1040-301
Part number
620-200-769
620-200-769
Part reference
LTS-1040-301
LTS-1040-301
Product range
Miniature sensors
Operating principle
Diffuse
Range max.
50
mm
Operating range
50
mm
Light source
LED, infrared 880 nm
Housing size
Ø 4
mm
Housing material
Stainless steel V2A
Enclosure rating
IP 67
Polarity
NPN
NPN
Output
Light-on
Interface
Standard output
Connection
M8 3-pin
M8 3-pin
Supply voltage
10...30 VDC
V
Polarity + Output
NPN, Light-on
NPN, Light-on
Sensitivity adjustment
No
Switching frequency max.
250
Hz
Temperature range
0...+55
°C
Weight
14.0
14.0
g
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성