??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LTX-1040-30X-506 - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LTS-1040-301-506
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Miniatursensoren
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichttaster
Bereich max.
20 mm
Arbeitsbereich
20 mm
Lichtquelle
LED, infrarot 880 nm
Gehäusegröße
Ø 4 mm
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Schutzart
IP 67
Polarität
Ausgang
hellschaltend
Schnittstelle
Standardausgang
Sonstige/Sonderartikel
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Polarität + Ausgang
Empfindlichkeitseinstellung
nein
Schaltfrequenz max.
250 Hz
Temperaturbereich
0...+55 °C
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Benutzerhandbuch
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen