LTV-60
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Air Pilot Operated
4-Way
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/air_pilot_operated/4_way/1_8_nptf_input/ltv_air_piloted_asmtab.prj},{NB=LTV-60},{MN=LTV-60},{ACTUATOR=60},{AR=Single Pressure - Air Spring (LTV-60)},{TYPE=Single Pressure },{RETURN=Air Spring},{AF=-},{ASDF=-},{ASDO=-},{V=N/A},{L=1.25},{W=0.75},{H=2.38},{A=1.25},{B=2.22},{C=0.75},{D=0.81},{E=0.59},{F=0.65},{G=0.50},{I=0.50},{PPATH=ltv_1_asmtpl.prj},{NO=14},{ASSCFGPRA=ltv_60}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
LTV Air Piloted - Light Touch 4-Way Air Valves
Bill of material
LTV-60
Part No.
LTV-60
LTV-60
Actuator - Return
Single Pressure - Air Spring (LTV-60)
Single Pressure - Air Spring (LTV-60)
L Length
1.25
인치
W Width
0.75
0.75
인치
H Height
2.38
2.38
인치
A
1.25
인치
B
2.22
인치
C
0.75
인치
D
0.81
인치
E
0.59
인치
F
0.65
인치
G
0.50
인치
I
0.50
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성