??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LTR-M05MA-WX - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LTR-M05MA-WXK-403
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Zylinderförmige Subminiatur
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichttaster
Bereich max.
0...120 mm
Arbeitsbereich
0...100 mm
Lichtquelle
Red
Gehäusegröße
M5 mm
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Schutzart
IP 67
Polarität
Ausgang
Light-on + Teach input
Schnittstelle
Sonstige/Sonderartikel
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Polarität + Ausgang
Empfindlichkeitseinstellung
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
Temperaturbereich
-25...+65 °C
Gewicht
g
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen