??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LTR-M05MA-NS - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LTR-M05MA-NSV-301
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Zylinderförmige Subminiatur
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichttaster
Bereich max.
0...12 mm
Arbeitsbereich
0...10 mm
Lichtquelle
Rot
Gehäusegröße
M5 mm
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Schutzart
IP 67
Polarität
Ausgang
hellschaltend
Schnittstelle
Sonstige/Sonderartikel
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Polarität + Ausgang
Erfassungsbereich typ. max.
0...12 mm
Empfindlichkeitseinstellung
No
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
Temperaturbereich
-25...+65 °C
Gewicht
g
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen