국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
LTR-M05MA-NLV-301
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/ltr_m05ma_nl.prj},{NB=LTR-M05MA-NLV-301},{ORDERNO=620-600-347},{TYPE=LTR-M05MA-NLV-301},{PR=Cylindrical subminiature},{OPR=Diffuse},{RM=0...60 },{OR=0...50},{LS=Red},{H=M5},{HM=Stainless steel V2A},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Light-on},{I=Standard output},{C=Pigtail, M8 3-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Light-on},{SRT=0...60 },{SA=No},{SFM=1000},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_M05_D04.pdf},{OMPDF=NO},{WG=23.96},{ECCN=8536504},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{VERS=1},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTR-M05MA-NL - Photoelectric sensor
Bill of material
LTR-M05MA-NLV-301
Part number
620-600-347
620-600-347
Part reference
LTR-M05MA-NLV-301
LTR-M05MA-NLV-301
Product range
Cylindrical subminiature
Operating principle
Diffuse
Range max.
0...60
mm
Operating range
0...50
mm
Light source
Red
Housing size
M5
mm
Housing material
Stainless steel V2A
Enclosure rating
IP 67
Polarity
NPN
NPN
Output
Light-on
Interface
Standard output
Standard output
Connection
Pigtail, M8 3-pin
Pigtail, M8 3-pin
Supply voltage
10...30 VDC
V
Polarity + Output
NPN, Light-on
NPN, Light-on
Sensing range typ. Max.
0...60
mm
Sensitivity adjustment
No
No
Switching frequency max.
1000
Hz
Temperature range
-25...+65
°C
Weight
23.96
23.96
g
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
0
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성