??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LTR-M05MA-NL - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LTR-M05MA-NLV-301
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Cylindrical subminiature
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
Domaine max.
0...60 mm
Domaine de fonctionnement
0...50 mm
Source lumineuse
Rouge
Taille de boîtier
M5 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
Commutation en réception
Interface
Autres/Articles spéciaux
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Polarité + Sortie
Domaine de fonctionnement typ. max.
0...60 mm
Réglage sensibilité
Fréquence de commutation max.
1000 Hz
Plage de température
-25...+65 °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Infos
Infos
Détails du produit
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés