국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
LTR-D04MA-WXK-403
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/ltr_d04ma_wx.prj},{NB=LTR-D04MA-WXK-403},{ORDERNO=620-600-365},{TYPE=LTR-D04MA-WXK-403},{PR=Cylindrical subminiature},{OPR=Diffuse},{RM=0...120 },{OR=0...100},{LS=Red},{H=Ø 4},{HM=Stainless steel V2A},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on + Teach input},{I=IO-Link},{C=PUR, 2 m, 4 wire},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, Light-on + Teach input},{SRT=0...120 },{SA=20…120 mm, IO-Link},{SFM=1000},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_M05_D04.pdf},{OMPDF=NO},{WG=40.23},{ECCN=8536504},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{VERS=1},{IODD=Contrinex-LTR-D04MA-WXx-403 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTR-D04MA-WX - Photoelectric sensor
Bill of material
LTR-D04MA-WXK-403
Part number
620-600-365
620-600-365
Part reference
LTR-D04MA-WXK-403
LTR-D04MA-WXK-403
Product range
Cylindrical subminiature
Operating principle
Diffuse
Range max.
0...120
mm
Operating range
0...100
mm
Light source
Red
Housing size
Ø 4
mm
Housing material
Stainless steel V2A
Enclosure rating
IP 67
Polarity
PNP
PNP
Output
Light-on + Teach input
Interface
IO-Link
IO-Link
Connection
PUR, 2 m, 4 wire
PUR, 2 m, 4 wire
Supply voltage
10...30 VDC
V
Polarity + Output
PNP, Light-on + Teach input
PNP, Light-on + Teach input
Sensing range typ. Max.
0...120
mm
Sensitivity adjustment
20…120 mm, IO-Link
20…120 mm, IO-Link
Switching frequency max.
1000
Hz
Temperature range
-25...+65
°C
Weight
40.23
40.23
g
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
Contrinex-LTR-D04MA-WXx-403 V1.0.1
Contrinex-LTR-D04MA-WXx-403 V1.0.1
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성