??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LTR-D04MA-WX - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LTR-D04MA-WXK-403
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Cylindrical subminiature
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
Domaine max.
0...120 mm
Domaine de fonctionnement
0...100 mm
Source lumineuse
Rouge
Taille de boîtier
Ø 4 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
Light-on + Teach input
Interface
Autres/Articles spéciaux
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Polarité + Sortie
Domaine de fonctionnement typ. max.
0...120 mm
Réglage sensibilité
Fréquence de commutation max.
1000 Hz
Plage de température
-25...+65 °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Infos
Infos
Détails du produit
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés