국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
LTR-D04MA-NLV-301
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/ltr_d04ma_nl.prj},{NB=LTR-D04MA-NLV-301},{ORDERNO=620-600-369},{TYPE=LTR-D04MA-NLV-301},{PR=Cylindrical subminiature},{OPR=Diffuse},{RM=0...60 },{OR=0...50},{LS=Red},{H=Ø 4},{HM=Stainless steel V2A},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Light-on},{I=Standard output},{C=Pigtail, M8 3-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Light-on},{SRT=0...60 },{SA=No},{SFM=1000},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_M05_D04.pdf},{OMPDF=NO},{WG=22.23},{ECCN=8536504},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{VERS=1},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTR-D04MA-NL - Photoelectric sensor
Bill of material
LTR-D04MA-NLV-301
Part number
620-600-369
620-600-369
Part reference
LTR-D04MA-NLV-301
LTR-D04MA-NLV-301
Product range
Cylindrical subminiature
Operating principle
Diffuse
Range max.
0...60
mm
Operating range
0...50
mm
Light source
Red
Housing size
Ø 4
Ø 4
mm
Housing material
Stainless steel V2A
Enclosure rating
IP 67
Polarity
NPN
NPN
Output
Light-on
Interface
Standard output
Standard output
Connection
Pigtail, M8 3-pin
Pigtail, M8 3-pin
Supply voltage
10...30 VDC
V
Polarity + Output
NPN, Light-on
NPN, Light-on
Sensitivity adjustment
No
No
Switching frequency max.
1000
Hz
Temperature range
-25...+65
°C
Weight
22.23
22.23
g
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
IO Device Description
0
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성