??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LTR-C23PA-PM - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LTR-C23PA-PMS-403
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Détecteurs standard
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
Domaine max.
3...1500 mm
Domaine de fonctionnement
5...1200 mm
Source lumineuse
LED, rouge 630 nm
Taille de boîtier
20 x 30 (C23) mm
Matériau du boîtier
Commutation en réception + alarme stabilité
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
Interface
Autres/Articles spéciaux
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Polarité + Sortie
Domaine de fonctionnement typ. max.
3...1500 mm
Réglage sensibilité
30…1500 mm, 3/4-turn pot.
Fréquence de commutation max.
1500 Hz
Plage de température
-25...+65 °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Manuel d'utilisateur
Info
Info
Détails du produit
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés