??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LTR-C23PA-NM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LTR-C23PA-NMK-403
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
Standardsensoren
Funktionsprinzip
Bereich max.
mm
Arbeitsbereich
mm
Lichtquelle
LED, rot 630 nm
Gehäusegröße
20 x 30 (C23) mm
Gehäusematerial
hellschaltend + Stabilitätsalarm
Schutzart
IP 67
Polarität
PNP
Ausgang
Schnittstelle
IO-Link
Sonstige/Sonderartikel
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Polarität + Ausgang
Erfassungsbereich typ. max.
mm
Empfindlichkeitseinstellung
Schaltfrequenz max.
1500 Hz
Temperaturbereich
-25...+65 °C
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Benutzerhandbuch
Info
Info
Produktangaben
E / A-Gerätebeschreibung
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen