카탈로그: NIDEC COMPONENTS
생성됨: 08.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIDEC COMPONENTS
LTM3-01-L8Y-Z
NIDEC COMPONENTS
Fujisoku Products
Illuminated Switches
Powered by
CAD모델 선택
{copal/fujisoku_products/illuminated_switches/ltm3_01_asmtab.prj},{NB=LTM3-01-L8Y-Z},{IDNR=},{CNSORDERNO=LTM3-01-L8Y-Z},{SF=OFF-(ON)},{NOP=1},{RV=1VA Max.(DC48V Max. 50mA Max.)},{TS=Connector},{CS=Silver plated},{CL=Yellow},{CB=Yellow},{VERS=1},{PPATH=assemblies/ltm3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
NIDEC COMPONENTS
Description
LTM3-01
Bill of material
LTM3-01-L8Y-Z
Order Number
LTM3-01-L8Y-Z
LTM3-01-L8Y-Z
Switching Function
OFF-(ON)
Number of pole
1
Rated voltage
1VA Max.(DC48V Max. 50mA Max.)
Terminal Style
Connector
Contact specs
Silver plated
Silver plated
Color of LED
Yellow
Yellow
Color of button
Yellow
Yellow
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성