??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LTK-0507-30X - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LTK-0507-301-501
Artikelnummer
Bezeichnung
Baureihe
PNP, antivalent (Schliesser/Öffner)
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichttaster
Bereich max.
mm
Lichtquelle
LED, infrarot 880 nm
Gehäusegröße
5 x 7 mm
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Schutzart
IP 67
Polarität
Ausgang
hellschaltend
Schnittstelle
Standardausgang
Sonstige/Sonderartikel
PVC, 2 m, 3 wire
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
Polarität + Ausgang
Empfindlichkeitseinstellung
nein
Temperaturbereich
0...+55 °C
Gewicht
g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen