??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LTK-0507-30X - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LTK-0507-301-501
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
PNP, antivalente (NO/NC)
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
Domaine max.
mm
Source lumineuse
LED, infrarouge 880 nm
Taille de boîtier
5 x 7 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
Indice de protection
IP 67
Polarité
Sortie
Commutation en réception
Interface
Sortie standard
Autres/Articles spéciaux
PVC, 2 m, 3 wire
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Polarité + Sortie
Réglage sensibilité
non
Plage de température
0...+55 °C
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés