??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
LTH..S - стальная телескопическая направляющая с амортизирующими упорами, полное выдвижение (макс. грузоподъемность 3084 Н, макс. длина в сложенном состоянии 1500 мм)
Спецификация
LTH30S-0300-RF
Long description
LTH — это телескопическая направляющая полного выдвижения, которая состоит из жесткого двутаврового среднего элемента и двух кареток. Эта направляющая предназначена для работы с тяжелыми грузами, обеспечивая минимальный прогиб и высокую жесткость системы.Основные преимущества:• Версия "S" оснащена упрочненными амортизирующими упорами из нержавеющей стали, что делает ее пригодной для динамических применений c ударными нагрузками;• Очень низкое усилие страгивания за счет минимального прогиба;• Простота сборки;• Для приложений, требующих высокой коррозионной стойкости, доступны дополнительные опции: покрытие цинк-никель и шарики из нержавеющей стали;• Доступны нестандартные длины хода;• Широкий диапазон рабочих температур от –20 °C до +50 °C.
Направляющая
LTH..S
Размер
mm
Каталог
Каталог mm
Длина
mm
Ход
mm
Введите значение для H
Ход
mm
cm
inch
ft
NOTE
Changing the stroke makes the load capacities in the catalogue no longer valid. Please contact Rollon.
TYPE
A
50 mm
B
100 mm
Отверстие
mm
CDC
N
MONORAIL
3
Масса
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей