??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LTBHA-L, LTBHA-H, LTBHA-T10 - Longues courroies de distribution-Caoutchouc ferrique/A envers recouvert-Type à nbr. de dents configurable-Type T10
Nomenclature
LTBHA-L050-70
Réf. pièce
Matériau du corps
Caoutchouc ferrique (polyuréthane)
Matériau du fil central
Code d'acier à haute tension
Matériau du tissu
Tissu en nylon
Température de fonctionnement (degrés Celsius)
0~80
Type de courroie
Largeur nominale de la courroie
Nbr. de dents (limite inférieure à supérieure)
Pas
mm
2 Thêta (°)
40
H
mm
h
mm
i
mm
Lr
mm
Poids de l'unité de la courroie (largeur 10 mm)
g/m
Largeur de la courroie
mm
Tension admissible
N
Vitesse de rotation de la petite poulie
rpm
Nb. de dents de la petite poulie
Nb. de dents de la grande poulie
Distance entre les arbres C
mm
Remarque
-
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés