目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LT8923
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_030
245_020_020_030_070
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_030/245_020_020_030_070/lt8923.prj},{NB=LT8923},{BN=LT8923},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=472},{PREVIEW=../../../_pool_/e7/c6/pc_lt8922aa_02.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/e7/c6/pc_lt8922aa_02.png},{DESCRIPTIONSHORT=LT8923: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsigna},{DESCLONG=Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 472 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel, Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43101 35...60 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LT0472B-B-00KSSKG/US},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LT8923 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LT8923
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LT8923: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsigna
Langbeschreibung
Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-Link; Stablänge L 472 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel, Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43101 35...60 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung
Bestellnummer
LT8923
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LT0472B-B-00KSSKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
472
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型