카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
LT3923
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_020
245_020_020_030
245_020_020_030_070
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_020/245_020_020_030/245_020_020_030_070/lt3923.prj},{NB=LT3923},{BN=LT3923},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=472},{PREVIEW=../../../_pool_/77/62/pc_lt3922aa_02.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/77/62/pc_lt3922aa_02.png},{DESCRIPTIONSHORT=LT3923: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsigna},{DESCLONG=Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Stablänge L 472 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel, Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43101 35...60 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LT0472B-B-00KLSKG/US},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
LT3923 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
LT3923
Produktfoto
Kurzbeschreibung
LT3923: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsigna
Langbeschreibung
Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; Stablänge L 472 mm; Mediumtemperatur (Kühlschmiermittel, Wasser / Öl) 0...35; (mit Klimarohr E43101 35...60 °C) °C / 0...70 °C; Steckverbindung
Bestellnummer
LT3923
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LT0472B-B-00KLSKG/US
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
472
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성