LT1740-7ZG
Bel Fuse
Power Solutions
LT1740-7ZG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lt1740_7zg/lt1740_7zg.prj},{NB=LT1740-7ZG},{SHA256=85/+i9fgAgHyn9BWPXv/7sZyvklb3gDmvbjmdZiWjm4=},{INAME=00006__xt1xxx2d7xx},{PN=LT1740-7ZG},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 400W, Output 27.25VDC, 14.5A, Input 85-255VAC, Cell voltage selector switch, Baseplate, RoHS Compliant},{POWER=500},{OV=54.5},{OC=10},{VIN=85-255},{OT=-25 to 71},{ISOLATION=Isolated},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{DIMENSION=3U / 28HP cassette},{NOO=1},{VOUT=54.5},{LOUT=10},{AFO=Cell voltage selector switch},{ROHS=RoHS Compliant}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lt1740_7zg
Bill of material
LT1740-7ZG
Part Number
LT1740-7ZG
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 400W, Output 27.25VDC, 14.5A, Input 85-255VAC, Cell voltage selector switch, Baseplate, RoHS Compliant
Power
500
W
Output Voltage
54.5
VDC
Output Current
10
A
Voltage Input
85-255
VAC
Operating Temperature
-25 to 71
°C
Isolation
Isolated
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Dimension
3U / 28HP cassette
Number of Outputs
1
Vout 1
54.5
VDC
Iout 1
10
A
Auxiliary functions and options
Cell voltage selector switch
RoHS
RoHS Compliant
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성