??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Duometric
Beschreibung
LT - Lichtgitter Typ LT
Stückliste
LT40/46-2000A - 12x24/E_ AC: 0001000
Typ
LT
Sender / Empfänger
Strahlanzahl
40
Strahlabstand
46 mm
Profillänge
2000 mm
Profil
A - 12x24 mm
Überwachungshöhe
1794 mm
Randabstand erste, letzte Befestigung
66 mm
Abstand zwischen den Befestigungen
100 mm
Anzahl der Befestigungselemente
4 Stk
Randabstand des ersten Strahls
186 mm
Randabstand des letzten Strahls
20 mm
Profilfarbe
Leitungslänge A2…A4
dm
Leitungsaustritt
Reichweite
m
Frontabdeckung
Leitungsausführung
Strahlen
Versorgungsspannung
24 Vdc
Ausgänge
1
Kombinierter Ein-/Ausgang
1
Normenkonformität
ROHS / REACH / CE / sCSAus
Schutzart
IP20 / IP65
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen