??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSWD - 铝塑滑动轴承座组件--标准型/ 加长型
Bill of material
LSWD-D16-L60-1
Bestellnummer
代号
类型
标准型
导轨材质
铝合金
滑块材质
铝合金
使用温度
-50℃~90℃
d
mm
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
滑块数量
W
mm
H1
mm
A
mm
h
mm
U
°
W1
mm
S1
S2
M5
L1
mm
L2
mm
L3
mm
t
mm
H
mm
V
mm
B
mm
E
mm
M
Ymin
20 mm
Ymax
mm
P
mm
导轨重量
标准型单个滑块重量
加长型单个滑块重量
pdf
lswd.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD