??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSW - 铝塑滑动轴承座(单件)--开口型
Bill of material
LSW-d25
Bestellnummer
代号
类型
固定座材质
铝合金
滑动膜材质
工程塑料
固定座表面处理
阳极氧化
使用环境温度
-50~90
dr
mm
dr公差
W
mm
G
mm
A
mm
M
mm
h2
mm
D
mm
J
mm
K
mm
B
mm
S1
S2
M5
动载荷Fmax(N) P=5MPa 0°
动载荷Fmax(N) P=5MPa 90°
动载荷Fmax(N) P=5MPa 180°
静载荷Fmax(N) P=35MPa 0°
静载荷Fmax(N) P=35MPa 90°
静载荷Fmax(N) P=35MPa 180°
重量
g
PDF
lsw.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models