??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LSLK_B - Stop Lock Lever
Bill of material
LSLK-17-40-B-BK
Catalog Number
Diameter d
17 mm
Height H
22 mm
Length R
mm
Heigh s
5.5 mm
Height B
21.5 mm
Length G
11 mm
Color
Mass
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей