??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
LSLK_B - Stop Lock Lever
Bill of material
LSLK-17-40-B-BK
Catalog Number
Diameter d
17 mm
Height H
22 mm
Length R
mm
Heigh s
5.5 mm
Height B
21.5 mm
Length G
11 mm
Color
Mass
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés