LSGGFF-D8-H25-Y8-T8
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lsggff.prj},{NB=LSGGFF-D8-H25-Y8-T8},{CODE=LSGGFF},{CODEF='LSGGFF','LSGHFF','LSGRFF'},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=8},{G6GC=-0.005/-0.014},{H=25},{H1=[25:792/1]},{H2=[25:792/0.1]},{Y1=[8:40/1]},{Y=8},{T1=[8:40/1]},{T=8},{M=8.000},{L=800.000},{C=0.500},{B=8.000},{E=7.000},{E3=1.000},{PDF=lsggff.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSGGFF - g6实心高精度导向轴两端同径外螺纹型
Bill of material
LSGGFF-D8-H25-Y8-T8
订单编号
LSGGFF-D8-H25-Y8-T8
LSGGFF-D8-H25-Y8-T8
代号
LSGGFF
LSGHFF
LSGRFF
LSGGFF
LSGHFF
LSGRFF
CODEF
'LSGGFF','LSGHFF','LSGRFF'
公差
g6
材质
GCr15
硬度
HRC55以上
热处理方式
高频淬火有效淬硬层深度
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
D
8
8
mm
g6公差
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
Y1
[8:40/1]
[8:40/1]
mm
T1
[8:40/1]
[8:40/1]
mm
M
8.000
8.000
mm
(L)MAX
800.000
800.000
mm
倒角C
0.500
0.500
mm
B
8.000
8.000
mm
E
7.000
7.000
mm
D-E
1.000
1.000
mm
PDF
lsggff.pdf
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성