LSDF-25-60
Chinese Manufacturers
安善模具
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/anshan/lsdm-lsdf.prj},{NB=LSDF-25-60},{CNSORDERNO=LSDF-25x60},{PC=LSDF},{PD=25},{DD=29.0},{D=0},{D1=24.0},{D2=14},{E=0.0},{T=0.0},{SPD=0},{SHAPE=0},{BRL=60},{L=20},{L1=0},{LBE=M8X35}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
LSDM/LSDF - Stoppers for Ball Guides
明细表
LSDF-25-60
订购编码
LSDF-25x60
LSDF-25x60
Product Code
LSDF
LSDF
mm
Post Diameter
25
25
mm
DD
29.0
29.0
mm
D
0
0
mm
D1
24.0
24.0
mm
D2
14
14
mm
E
0.0
0.0
mm
T
0.0
0.0
mm
Spring Pin Diameter
0
0
mm
SHAPE
0
0
Ball retainer length
60
60
mm
L
20
20
mm
L1
0
0
mm
LBE
M8X35
M8X35
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型