??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
LS684-DA-EN/F2/35/146 - Datenlichtschranken
Stückliste
LS684-DA-EN/F2/35/146
Produktbild
MANUID
LS684-DA-EN/F2/35/146
Kurzbeschreibung
Datenlichtschranke LS684-DA-EN/F2/35/146
EAN
4050143052547
Herstellertypbezeichnung
LS684-DA-EN/F2/35/146
max. Schaltabstand
320000 mm
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Art des Lichtes
Laserdiode, Rotlicht
Spannungsart
DC
Wellenlänge des Sensors
660 nm
Breite des Sensors
170 mm
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Länge des Sensors
171 mm
Höhe des Sensors
90 mm
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.840
LENGTH
0.378
WIDTH
0.189
DEPTH
0.094
Zolltarifnummer
9013 8000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen