??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
LS682-DA-EN/F1 - Datenlichtschranken
Stückliste
LS682-DA-EN/F1
Produktbild
MANUID
LS682-DA-EN/F1
Kurzbeschreibung
Datenlichtschranke LS682-DA-EN/F1
EAN
4050143044412
Herstellertypbezeichnung
LS682-DA-EN/F1
max. Schaltabstand
180000 mm
min. Umgebungstemperatur
-10 °C
Art des Lichtes
Laserdiode, Infrarotlicht
Spannungsart
DC
Wellenlänge des Sensors
785 nm
Breite des Sensors
170 mm
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Länge des Sensors
171 mm
Höhe des Sensors
90 mm
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.830
LENGTH
0.300
WIDTH
0.160
DEPTH
0.080
Zolltarifnummer
9013 8000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen