??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
LS-TYBY - LS
Bill of material
LS-TYBY-M12X30-E10
model
A
6.100
C
D
19.440 mm
E
3.200 mm
F
7.000
S
3.000 mm
I
mm
M
mm
PDF File
PDF
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)