??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
LS-TYBY - LS
Bill of material
LS-TYBY-M12X30-E10
model
A
6.100
C
D
19.440 mm
E
3.200 mm
F
7.000
S
3.000 mm
I
mm
M
mm
PDF File
PDF
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD